- Art. nr.:
- AS 4055472
- Produktbeskrivning
- För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Som dragbult kan vridsäkra axlar för stans och dyna användas.
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Tryckmutter med kullager
Adapter för hydraulik
Plastfodral
- Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Rostfritt stål
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål
- 1,25 mm
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 1,75 mm
- ▭-stans
- 41,9 x 11,3 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,605 kg
- Bruttovikt
- 0,781 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808577
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
-
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel