Hålstans Sub-D för stålplåt och rostfritt stål

Art. nr.: AS 4055474

För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon

Art. nr.:
AS 4055474
Produktbeskrivning
För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Fördelar
Med sidoutkast för spilldetaljer
Ingen fastklämning av matrisen
Som dragbult kan vridsäkra axlar för stans och dyna användas.
Leveransens omfattning
Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Tryckmutter med kullager
Adapter för hydraulik
Plastfodral
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Rostfritt stål
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål
1 mm
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
1,65 mm
▭-stans
55,7 x 13,9 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,89 kg
Bruttovikt
0,903 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808591
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokumentation
Manual