Splitter hålstans rund för rostfritt stål, med 3-delad uppdelning

Art. nr.: AS 4055115

För utstansning av runda hål

Art. nr.:
AS 4055115
Utförande
Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning
För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning
Matris
Dyna
Material som kan bearbetas
Rostfritt stål
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål
2 mm
Ø-stans
15,2 mm
Observera:
Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Dragskruv (Ø × L)
11,1 x 60 mm
Hydraulisk dragskruv Ø
11,1 mm
19 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,039 kg
Bruttovikt
0,054 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177807976
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Dokumentation
Manual