För utstansning av runda hål
- Art. nr.:
- AS 4055125
- Utförande
- Med 3-delad indelning
- Produktbeskrivning
- För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna - Material som kan bearbetas
- Rostfritt stål
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål
- 2 mm
- Ø-stans
- 25,4 mm
- För gänga
- M25
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Dragskruv (Ø × L)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulisk dragskruv Ø
- 11,1 mm
19 cm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,121 kg
- Bruttovikt
- 0,142 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808027
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentation
- Manual