För utstansning av runda hål
- Art. nr.:
- AS 4055140
- Utförande
- Med 3-delad indelning
- Produktbeskrivning
- För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna - Material som kan bearbetas
- Rostfritt stål
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål
- 2,5 mm
- Ø-stans
- 40,5 mm
- För gänga
- M40
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Dragskruv (Ø × L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulisk dragskruv Ø
- 19 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,386 kg
- Bruttovikt
- 0,417 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808089
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentation
- Manual