Produkten utgår ur sortimentet: 29 juni 2022
- Art. nr.:
- AS 4055400
- Produktbeskrivning
- För utstansning av rektangulära hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
Tryckmutter med kullager
Adapter för hydraulik - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Manövrering hydraulisk
- Ja
- Manövrering manuell
- Ja
- ▭-stans
- 22 x 30 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,807 kg
- Bruttovikt
- 0,837 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808454
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Hole punch, rectangular for sheet steel
- Dokumentation
- Manual