Hålstans rektangulär för stålplåt

Art. nr.: AS 4055401

För utstansning av rektangulära hål

Art. nr.:
AS 4055401
Produktbeskrivning
För utstansning av rektangulära hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Fördelar
Med sidoutkast för spilldetaljer
Ingen fastklämning av matrisen
Leveransens omfattning
Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
Tryckmutter med kullager
Adapter för hydraulik
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
2 mm
Manövrering hydraulisk
Ja
Manövrering manuell
Ja
▭-stans
22 x 42 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,731 kg
Bruttovikt
0,909 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808461
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokumentation
Manual