Hålstans rektangulär för stålplåt

Art. nr.: AS 4055402

För utstansning av rektangulära hål

Art. nr.:
AS 4055402
Produktbeskrivning
För utstansning av rektangulära hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Fördelar
Med sidoutkast för spilldetaljer
Ingen fastklämning av matrisen
Leveransens omfattning
Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Plastfodral
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
2 mm
Manövrering hydraulisk
Ja
▭-stans
45 x 92 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,3 kg
Bruttovikt
4,346 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivning
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokumentation
Manual