För utstansning av hål med specialkontur
- Art. nr.:
- AS 4055440
- Utförande
- med 3 mm klick
- Produktbeskrivning
- För utstansning av hål med specialkontur. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter
Tryckmutter med kullager
Adapter för hydraulik
Plastfodral - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Ø-stans
- 22,5 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,727 kg
- Bruttovikt
- 0,757 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Hole punch, special contour for sheet steel
- Dokumentation
- Manual