För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon
- Art. nr.:
- AS 4055465
- Produktbeskrivning
- För utstansning av rektangulära hål för kontaktdon. Plåtstansen manövreras med hydraulstans.
- Fördelar
- Med sidoutkast för spilldetaljer
- Ingen fastklämning av matrisen
- Vid justering av dyna och stans, är montagehålen för kontakterna märkta på plåten mellan dem
- Leveransens omfattning
- Matris
Dyna
Dragbult
Stoppmutter - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- ▭-stans
- 36 x 112 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,84 kg
- Bruttovikt
- 4,7 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Hole punch, heavy connectors for sheet steel
- Dokumentation
- Manual