För utstansning av runda hål
- Art. nr.:
- AS 4055480
- Utförande
- Med 3 skärspetsar
- Produktbeskrivning
- För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Leveransens omfattning
- 5 stansar
5 dynor
Plastfodral - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø-stans
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - För gänga
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,95 kg
- Bruttovikt
- 0,98 kg
- Tullvarukod
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
- Dokumentation
- Manual