Splitter hålstanssats M16 till M40 för stålplåt, med 3-delad uppdelning

Art. nr.: AS 4055580

För utstansning av runda hål

Art. nr.:
AS 4055580
Utförande
Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning
För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning
5 stansar
5 dynor
Plastfodral
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-stans
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
För gänga
M16
M20
M25
M32
M40
Observera:
Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,039 kg
Tullvarukod
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Produktbeskrivning
Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
Dokumentation
Manual