Manuell hydraulstans i praktisk sats med plåtstans för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.
- Art. nr.:
- AS 4055070
- Utförande
- Denna sats innehåller standardplåtstans M16 till M63.
- Produktbeskrivning
- Manuell hydraulstans i praktisk set med stansar för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.
- Fördelar
- Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
- null
- Leveransens omfattning
- Manuell hydraulstans, rak
7 distanser med 3-delad splitterfunktion
Hydraulskruv Ø 19 mm
Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm
HSS borr Ø 10 mm
Distanshylssats (3-delad)
Plastfodral - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm - Ø-stans
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm - För gänga
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,3 kg
- Bruttovikt
- 5,34 kg
- Tullvarukod
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivning
- Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm