Tillbehör för plåtstans. Behövs som länk mellan materialen. För manövrering med hydraulstans.
- Art. nr.:
- AS 4055662
- Produktbeskrivning
- Tillbehör för plåtstans. Behövs som länk mellan materialen.
- Leveransens omfattning
- Adapter för hydraulik
- Observera:
- För manövrering med hydraulstans
- Hydraulisk dragskruv Ø
- 11,1 mm
19 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,103 kg
- Bruttovikt
- 0,117 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177808973
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivning
- Hydraulic screw Ø / L 11,1 / 19 mm