För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.
- Art. nr.:
- AS 4055000
- Utförande
- rak
- Produktbeskrivning
- För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.
- Fördelar
- Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
- null
- Material
- Aluminium
- Leveransens omfattning
- Manuell hydraulstans
Hydraulskruv Ø 19 mm
Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm
HSS borr Ø 11 mm
Distanshylssats (3-delad)
Plastfodral - Manövrering hydraulisk
- Runda hål upp till Ø 82 mm
- Rektangulärt hål upp till 46 × 86 mm
- Stanskraft 75 kN
- Max. arbetstryck 680 bar/9 850 psi
- Plåtstans, kvadratisk upp till 92 x 92 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3 kg
- Bruttovikt
- 3,04 kg
- Tullvarukod
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivning
- Manual hydraulic punch