Manuell hydraulstans

Art. nr.: AS 4055010

För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.

Art. nr.:
AS 4055010
Utförande
med 90° vinklat och 360° vridbart cylinderhuvud
Produktbeskrivning
För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.
Fördelar
Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
null
Material
Aluminium
Leveransens omfattning
Manuell hydraulstans
Hydraulskruv Ø 19 mm
Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm
HSS borr Ø 11 mm
Distanshylssats (3-delad)
Plastfodral
Manövrering hydraulisk
Runda hål upp till Ø 82 mm
Rektangulärt hål upp till 46 × 86 mm
Stanskraft 75 kN
Max. arbetstryck 680 bar/9 850 psi
Plåtstans, kvadratisk upp till 92 x 92 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,3 kg
Bruttovikt
3,36 kg
Tullvarukod
84678900
EAN
4028177807914
ETIM 9
EC001085
ETIM 8
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
Produktbeskrivning
Hand hydraulic punch 90°, rotatable
Dokumentation
Manual