Stansar slitsar enkelt och snabbt. Gör att ingen tidskrävande filning av hålen behövs för positionssäkring av tryckknappar, omkopplare och instrument. Slitsar i storlek 3,2 mm och 4,8 mm kan göras.
- Art. nr.:
- AS 4055690
- Produktbeskrivning
- Stansar slitsar enkelt och snabbt. Gör att ingen tidskrävande filning av hålen behövs för positionssäkring av tryckknappar, omkopplare och instrument. Slitsar i storlek 3,2 mm och 4,8 mm kan göras.
- Fördelar
- God hållbarhet
- Dyna och stans av härdat verktygsstål
- Enkel stansning tack vare stor spaköverföring
- Material
- Handtag: Med plastbeläggning
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,317 kg
- Tullvarukod
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Notch plier for sheet metal