Splitter hålstanssats PG 9 till PG 21 för stålplåt, med 3-delad uppdelning

Art. nr.: AS 4055582

För utstansning av runda hål

Art. nr.:
AS 4055582
Utförande
Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning
För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning
6 stansar
6 dynor
2 dragskruvar med kullager Ø 9,5 × 50 mm
HSS borr Ø 10 mm
1 tub glidpasta
Plastfodral
Material som kan bearbetas
Stålplåt
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
2 mm
Ø-stans
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm
Observera:
Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,08 kg
Bruttovikt
1,09 kg
Tullvarukod
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
Produktbeskrivning
Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
Dokumentation
Manual