Manuell hydraulstans i praktisk sats med plåtstans för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.
- Art. nr.:
- AS 4055080
- Utförande
- med 90° vinklat och 360° vridbart cylinderhuvud
- Produktbeskrivning
- Manuell hydraulstans i praktisk set med stansar för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.
- Fördelar
- Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
- null
- Leveransens omfattning
- Manuell hydraulstans
5 distanser med 3-delad splitterfunktion
Hydraulskruv Ø 19 mm
Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm
HSS borr Ø 10 mm
Distanshylssats (3-delad)
Plastfodral - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-stans
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - För gänga
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,1 kg
- Bruttovikt
- 4,16 kg
- Tullvarukod
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivning
- Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm