För utstansning av runda hål
- Art. nr.:
- AS 4055481
- Utförande
- Med 3 skärspetsar
- Produktbeskrivning
- För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
- Leveransens omfattning
- 5 stansar
5 dynor
2 dragskruvar med kullager Ø 9,5 × 50 mm
HSS borr Ø 11 mm
1 tub glidpasta
Plastfodral - Material som kan bearbetas
- Stålplåt
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
- Ø-stans
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Observera:
- Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,909 kg
- Bruttovikt
- 0,91 kg
- Tullvarukod
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivning
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- Dokumentation
- Manual