För infästning på bänkskivan för WS 540.
- Art. nr.:
- AS 4051114
- Utförande
- 5 st., med vippströmställare (grön)
- Produktbeskrivning
- För infästning på bänkskivan för WS 540.
- Fördelar
- Ergonomisk åtkomst genom 45°-vinkel på bänkskivan
- Material
- Profil: Aluminium
Uttagsinsatser: Plast - Leveransens omfattning
- Grenuttag, anslutningskabel och jordad kontakt
Inkl. fastsättningsmaterial - Passar till art. nr.
- 4051.100
- Märkström
- 16 A
- Märkspänning
- 230 V, 50 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 1,3 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeskrivning
- 5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop