Lackerad låda med lock av stålplåt, utan fläns. Kapslingsklass IP 66.
- Art. nr.:
- KL 1509510
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 120 mm - Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,624 kg
- Bruttovikt
- 5,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177251212
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KL Kopplingslåda, BHD: 500 x 300 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
- Dokumentation
- Safety instructions