Kopplingslådor KL utan fläns

Art. nr.: KL 1514510

Lackerad låda med lock av stålplåt, utan fläns. Kapslingsklass IP 66.

Art. nr.:
KL 1514510
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 150 mm
Höjd: 150 mm
Djup: 80 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,012 kg
Bruttovikt
1,212 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177251267
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KL Kopplingslåda, BHD: 150 x 150 x 80 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok