Kopplingslådor KL med fläns

Art. nr.: KL 1533510

Lackerad låda med lock av stålplåt, med fläns. Kapslingsklass IP 55.

Art. nr.:
KL 1533510
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Plåtflänsar
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,529 kg
Bruttovikt
4,729 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177251397
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KL Kopplingslåda, BHD: 500 x 200 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok