Lackerad låda med lock av stålplåt, med fläns. Kapslingsklass IP 55.
- Art. nr.:
- KL 1539510
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 120 mm - Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Plåtflänsar
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,277 kg
- Bruttovikt
- 6,607 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177251601
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KL Kopplingslåda, BHD: 400 x 400 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions