Kopplingslådor KL med fläns

Art. nr.: KL 1541510

E-Nummer: E2565068

Lackerad låda med lock av stålplåt, med fläns. Kapslingsklass IP 55.

Art. nr.:
KL 1541510
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,38 mm
Plåtflänsar
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 3 + 3
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,337 kg
Bruttovikt
11,934 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177251625
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KL Kopplingslåda, BHD: 800 x 400 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok