- Art. nr.:
 
- PK 9508100
 
- Utförande
 
- PK enclosure with transparent cover 
 
- Material
 
- Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Transparent lock: Polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen  
- Färg
 
- RAL 7035 
 
- Leveransens omfattning
 
- Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4X 
 
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
 
- IP 66 
 
- IK-kod
 
- IK08 
 
- Dimension
 
- Bredd: 130 mm
Höjd: 94 mm
Djup: 57 mm  
- Driftstemperatur
 
- -35 °C...80 °C 
 
- Grundmaterial
 
- Polykarbonat 
 
- Förpackningsenhet
 
- 4 st. 
 
- Nettovikt
 
- 0,772 kg
 
- Bruttovikt
 
- 0,878 kg
 
- Tullvarukod
 
- 94037000 
 
- EAN
 
- 4028177139275 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101