- Art. nr.:
- PK 9511100
- Utförande
- Transparent lock
- Produktbeskrivning
- Omgivningstemperatur för användning: −35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
- Material
- Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Transparent lock: Polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 130 mm
Höjd: 130 mm
Djup: 99 mm
- Driftstemperatur
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polykarbonat
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,6 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177139398
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101