- Art. nr.:
- PK 9500050
- Utförande
- PK-kapsling med stängt lock
- Material
- Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 65 mm
Höjd: 65 mm
Djup: 57 mm
- Kabelinföring (antal x Ø)
- M16/M20
- Antal metriska förpräglingar
- 4 x M16/M20
- Driftstemperatur
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polykarbonat
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 1,092 kg
- Bruttovikt
- 1,286 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177490185
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101