Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.
- Art. nr.:
- PK 9521050
- Utförande
- PK-kapsling med stängt lock
- Material
- Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat
Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: polyetylen - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar - Dimension
- Bredd: 254 mm
Höjd: 180 mm
Djup: 111 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-kod
- IK08
- Kabelinföring (antal x Ø)
- M20
M25/M32
M32/M40 - Antal metriska förpräglingar
- 24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40 - Driftstemperatur
- -35 °C...80 °C
- Grundmaterial
- Polykarbonat
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,849 kg
- Bruttovikt
- 0,91 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177490215
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- PK Polykarbonatlådor, BHD: 254x180x111 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock