- Art. nr.:
- GA 9100210
- Material
- Skåp: Aluminiumgjutgods
Lock: Aluminium, omgivande tätning av CR-skumgummi med rundsnöre
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7001
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Lockskruvar, fastmonterade för att inte gå förlorade
Skruvar för fastsättning av profilskenor
Skruv för skyddsledaranslutning
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 36 mm
- Grundmaterial
- Aluminiumgjutgods
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,438 kg
- Bruttovikt
- 0,484 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177145320
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101