Aluminiumlådor GA

Art. nr.: GA 9103210

Lackerad låda av aluminiumgjutgods. Kapslingsklass IP 66.

Art. nr.:
GA 9103210
Material
Skåp: Aluminiumgjutgods
Lock: Aluminium, omgivande tätning av CR-skumgummi med rundsnöre
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7001
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Lockskruvar, fastmonterade för att inte gå förlorade
Skruvar för fastsättning av profilskenor
Skruv för skyddsledaranslutning
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 150 mm
Höjd: 64 mm
Djup: 35 mm
Grundmaterial
Aluminiumgjutgods
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,72 kg
Bruttovikt
0,722 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177145351
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Technical Data sheet
Teknisk systemhandbok