Tryckknappslåda av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), med knapputskärningar Ø 22,5 mm. Kapslingsklass IP 66.
- Art. nr.:
- SM 2384030
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 240
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 220 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 90 mm - Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Rastermått
- 60 mm
- Öppningar (antal x Ø)
- 3 x 22,5 mm
- Lås
- Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 4 - Kabelinföring (antal x Ø)
- 3
- Antal metriska förpräglingar
- 3
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,1 kg
- Bruttovikt
- 1,226 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,46
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177529434
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- SM Tryckknappslåda, BHD: 220x100x90 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, 3 knapputskärningar