Tryckknappslåda Rostfritt stål

Art. nr.: SM 2384040

Tryckknappslåda av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), med knapputskärningar Ø 22,5 mm. Kapslingsklass IP 66.

Art. nr.:
SM 2384040
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 240
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 280 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 90 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Rastermått
60 mm
Öppningar (antal x Ø)
4 x 22,5 mm
Lås
Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 4
Kabelinföring (antal x Ø)
4
Antal metriska förpräglingar
4
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,501 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,1
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177529441
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
SM Tryckknappslåda, BHD: 280x100x90 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, 4 knapputskärningar
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
White Paper
Datablad
Teknik i detalj