Kopplingslåda av rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304). Kapslingsklass IP 66.
- Art. nr.:
- KL 1522010
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 150 mm
Djup: 80 mm - Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Lås
- Antal lås: 4
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,673 kg
- Bruttovikt
- 1,94 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177008465
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KL Kopplingslåda, BHD: 300 x 150 x 80 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper