Kopplingslådor KL Rostfritt stål

Art. nr.: KL 1526010

E-Nummer: E2565099

Kopplingslåda av rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304). Kapslingsklass IP 66.

Art. nr.:
KL 1526010
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Lås
Antal lås: 4
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,54 kg
Bruttovikt
3,74 kg
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177008540
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KL Kopplingslåda, BHD: 300 x 300 x 120 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, utan plåtfläns
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Info sheet
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok