E-box EB

Art. nr.: EB 1555500

Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

Art. nr.:
EB 1555500
Material
Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med gångjärnsförsedd dörr
180°-gångjärn
Vridlås med 3 mm låsinsats
Montageplåt
Protection category NEMA
NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 120 mm
Mått för montageplåt (B × H)
275 mm x 285 mm
Materialtjocklek låda
1,38 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,823 kg
Bruttovikt
5,14 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177251779
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
EB E-box, BHD: 300 x 300 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr
Godkännanden
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj