- Art. nr.:
- EB 1556500
- Material
- Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med gångjärnsförsedd dörr
180°-gångjärn
Vridlås med 3 mm låsinsats
Montageplåt
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 120 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 275 mm x 385 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,102 kg
- Bruttovikt
- 6,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177251793
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
EB E-box, BHD: 300 x 400 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr