Bus-skåp BG

Art. nr.: BG 1559510

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

Art. nr.:
BG 1559510
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr
Fönster i dörren
Plåtfläns i skåpbotten
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 125 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Position dörrupphängning
nedtill
Antal profilskenor
1
Lås
Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 3
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,066 kg
Bruttovikt
5,333 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177262010
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
BG Busskåp, BHD: 600 x 200 x 125 mm, stålplåt, med fläns i golvet och profilskenor, dörr med glasruta, med gångjärn nedtill
Godkännanden
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj