Bus-skåp BG

Art. nr.: BG 1577450

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

Art. nr.:
BG 1577450
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr
Fönster i dörren
Montageplåt
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm
Mått för montageplåt (B × H)
385 mm x 275 mm
Synlig yta
Glasrutans bredd: 340 mm
Glasrutans höjd: 155 mm
Avstånd underkant fönster – underkant dörr: 92 mm
Materialtjocklek låda
1,38 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Position dörrupphängning
nedtill
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,6 kg
Bruttovikt
6,8 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177460058
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
BG Busskåp, BHD: 400 x 300 x 155 mm, med slutet golv och montageplåt, dörr med glasruta, med gångjärn nedtill
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj