- Art. nr.:
- BG 1578530
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
- Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr
Fönster i dörren
Montageplåt
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 585 mm x 275 mm
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 540 mm
Glasrutans höjd: 190 mm
Avstånd underkant fönster – underkant dörr: 42 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Position dörrupphängning
- nedtill
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,4 kg
- Bruttovikt
- 9,538 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177262119
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
-
BG Busskåp, BHD: 600 x 300 x 155 mm, med slutet golv och montageplåt, dörr med glasruta, med gångjärn nedtill