Bus-skåp BG
Art. nr.: BG 1578550
Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.
- Art. nr.:
- BG 1578550
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr
Fönster i dörren
Montageplåt
Plåtfläns i skåpbotten - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 585 mm x 275 mm
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 540 mm
Glasrutans höjd: 115 mm
Avstånd underkant fönster – underkant dörr: 92 mm - Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Position dörrupphängning
- nedtill
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,5 kg
- Bruttovikt
- 9,8 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177262133
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions