Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.
- Art. nr.:
- BG 1583520
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr
Fönster i dörren - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 80 mm - Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Materialtjocklek dörr
- 1,25 mm
- Position dörrupphängning
- vänster
- Antal profilskenor
- 2
- Öppningar (antal x Ø)
- 2
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Kabelinföring (antal x Ø)
- 2 x M12
M20
M25 - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,193 kg
- Bruttovikt
- 2,393 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177266742
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- BG Busskåp, BHD: 200 x 300 x 80 mm, stålplåt, med metriska förpräglingar i golvet och profilskena, dörr med glasruta, vänsterhängd
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions