Bus-skåp BG

Art. nr.: BG 1609510

Väggskåp med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Det går att fästa bussmoduler från nästan alla tillverkare.

Art. nr.:
BG 1609510
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med dörr
Fönster i dörren
Protection category NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 120 mm
Materialtjocklek låda
1,38 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Position dörrupphängning
nedtill
Antal profilskenor
1
Öppningar (antal x Ø)
48
Lås
Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 2
Kabelinföring (antal x Ø)
48 x M20
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,193 kg
Bruttovikt
5,966 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177251854
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
BG Busskåp, BHD: 500 x 300 x 120 mm, stålplåt, med metriska förpräglingar i golvet och profilskena, dörr med glasruta, med gångjärn nedtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj