Bus-skåp BG Rostfritt stål

Art. nr.: BG 1583010

Bus-skåp av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-gångjärn. Kapslingsklass IP 66.

Art. nr.:
BG 1583010
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
180°-gångjärn: zinkgjutgods
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 240
180°-gångjärn: kromade
Leveransens omfattning
Skåp med lock
180°-gångjärn (2 stycken)
Profilskena TH 35/7,5
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 80 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Position dörrupphängning
höger/vänster
Antal profilskenor
1
Lås
Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 2
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,35 kg
Bruttovikt
2,54 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177010932
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
BG Busskåp, BHD: 200 x 300 x 80 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, profilskena
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj