Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Tätt anliggande silikontätning runt om mellan lådan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabblås
- Art. nr.:
- HD 1675600
- Utförande
- Hygienic Design-skåp
- Material
- Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montagevinkel: Stålplåt, förzinkad, 2,0 mm
Blindplugg: Rostfritt stål
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) - Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Lock
Montagevinkel (förmonterad)
Tätning och blindplugg (medföljer) - Dimension
- Bredd fram: 400 mm
Bredd (baktill): 427 mm
Höjd framtill: 200 mm
Höjd baktill: 227 mm
Djup: 120 mm - IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,631 kg
- Bruttovikt
- 4,72 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177639775
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- HD Kopplingslådor, BHD: 400x200x120 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock och silikontätning
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper