- Art. nr.:
 
- KEL 9303000
 
- Utförande
 
- Ex-skåp 
 
- Användningsområden
 
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU 
 
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C 
 
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna 
 
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb) 
 
- Material
 
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning  
- Ytbehandling
 
- Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm 
 
- Leveransens omfattning
 
- Skåp
Lock  
- Dimension
 
- Bredd: 200 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 80 mm  
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
 
- Ja 
 
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
 
- Ja 
 
- Grundmaterial
 
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304) 
 
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
 
- IP 66 
 
- Förpackningsenhet
 
- 1 st. 
 
- Nettovikt
 
- 1,9 kg
 
- Bruttovikt
 
- 2,04 kg
 
- Tullvarukod
 
- 94032080 
 
- EAN
 
- 4028177138582 
 
- ETIM 9
 
- EC002503 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180502 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
KE Ex-skåp, BHD: 200x200x80 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, tom låda med fastskruvat lock