Ex-skåp med dörr med gångjärn, rostfritt stål
- Art. nr.:
- KEL 9409600
- Utförande
- Ex-skåp
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
- Material
- Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning
Montageplåt: Stålplåt - Ytbehandling
- Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad - Leveransens omfattning
- Skåp
Dörr
Montageplåt - Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 210 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 275 mm x 334 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Ja
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Ja
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,88 kg
- Bruttovikt
- 8,12 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177138926
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivning
- KE Ex-skåp, BHD: 300x380x210 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, tom låda med gångjärnsförsedd dörr
- Dokumentation
- Manual