Ex-skåp med dörr med gångjärn, plast
- Art. nr.:
- AX 9207100
- Utförande
- Ex-skåp
- Användningsområden
- Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
- Omgivningstemperatur: -40 °C till +70 °C
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
- Material
- Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω
Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω hel inlimmad silikonpackning
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 9011
- Leveransens omfattning
- Skåp
Dörr
Montageplåt - Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 300 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 405 mm x 425 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Lås
- Antal lås: 2
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Typ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- IK-kod
- IK09
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperatur
- De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14 kg
- Bruttovikt
- 14,84 kg
- Tullvarukod
- 94037000
- EAN
- 4028177952119
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivning
- AX Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
- Dokumentation
- Manual