Ex-skåp Plast AX, tomt skåp med gångjärnsförsedd dörr

Art. nr.: AX 9208100

Ex-skåp med dörr med gångjärn, plast

Art. nr.:
AX 9208100
Utförande
Ex-skåp
Användningsområden
Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU
Omgivningstemperatur: -40 °C till +70 °C
De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material
Material: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω
Dörr: glasfiberförstärkt omättad polyester, ytresistans: < 10⁹ Ω hel inlimmad silikonpackning
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 9011
Leveransens omfattning
Skåp
Dörr
Montageplåt
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 300 mm
Mått för montageplåt (B × H)
505 mm x 725 mm
Materialtjocklek montageplåt
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Lås
Antal lås: 3
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
IK-kod
IK09
Driftstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperatur
De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
26 kg
Bruttovikt
26,5 kg
Tullvarukod
94037000
EAN
4028177952126
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivning
AX Ex enclosure, WHD: 600x800x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Godkännanden
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Attestation of Conformity
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj